Tarjeta controladora - IBS S5 DCB/I-T - 2758156

Ninguna imagen disponible

Tarjeta controladora para autómatas Siemens SIMATIC® S5, con separación galvánica

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Tarjetas controladoras INTERBUS para sistemas de mando Siemens SIMATIC S5
Mediante las tarjetas de conexión IBS S5 DCB/I-T pueden conectarse los sistemas de mando SIMATIC S5-115U hasta 155U, 130WB y 150 S con el INTERBUS.
Las tarjetas controladoras son conectadas a través del bus E/S SIMATIC y trabajan en el sistema de mando como tarjetas de entradas/salidas del propio sistema con mapa de direcciones variable.
Se puede tener acceso directo a los datos de las tarjetas de E/S del INTERBUS a través de la periferia (L PW, T PW,...), o indirectamente por medio de la imagen del proceso (U E, S A,...). De esta manera puede aprovecharse todo el contenido del lenguaje y del diagnóstico del sistema de mando.
La activación del sistema INTERBUS se puede realizar automáticamente (con la conexión de la tensión) o por mando (parametrizable). En el servicio por mando, los datos de configuración como estructura del bus, asignación de las entradas/salidas y comportamiento del diagnóstico se transmiten a las tarjetas de conexión.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2758156
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918063610
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar