Caja para electrónica - UEGH 40/2 - 2757131

La figura muestra la variante UEGH 40/1

Carcasa para electrónica, de doble piso, completamente equipada con 12 conexiones por tornillo en cada lado para dos placas de circuito impreso

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aumento del número de polos mediante conexiones de enchufe plano opcionales UEGM-MT FS
  • Alojamiento hasta de dos placas de circuito impreso
  • Montaje económico gracias a las piezas de carcasa ensambladas
  • Montaje de encaje en carriles simétricos convencionales NS 35/7,5 o NS 35/15

Datos mercantiles

Clave de pedido 2757131
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHCCD -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 727 (C_1_2013)
EAN 4017918104825
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 119,210 g
Número de tarifa arancelaria 85369010