Carcasa - UEGM 27,5-SMD - 2757063

La figura muestra la variante UEGM 22,5

Carcasa para electrónica, para insertar una placa de circuito impreso, completamente equipada con 3 conexiones por tornillo en cada lado, para el montaje de componentes SMD

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fabricación económica de series, ya que el elemento de base y la placa de circuito impreso equipada se sueldan mecánicamente
  • Montaje económico gracias a las piezas de carcasa ensambladas
  • Montaje de encaje en carriles simétricos convencionales NS 35/7,5 o NS 35/15
  • Montajes electrónicos complejos integrables, hasta con 24 conexiones en dos niveles

Datos mercantiles

Clave de pedido 2757063
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHCCB -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 724 (C_1_2013)
EAN 4017918139537
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 57,750 g
Número de tarifa arancelaria 85369010