Módulo E/S - IBS RT 24 DO 16-T - 2753643

Módulo de salidas digitales INTERBUS-RT, 16 salidas, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 2 conductores, tipo de protección IP20, sin juego de conectores

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Módulos INTERBUS-RT con salidas digitales
Estos módulos de salidas INTERBUS-RT se han concebido como solución económica para el empleo en máquinas e instalaciones con poco tránsito de E/S. Mediante la integración de la función de cabecera de bus en los módulos se obtiene una construcción muy compacta.
Los módulos de salidas digitales están disponibles con 16 ó 32 salidas en las variantes de tensión 24 V DC, 120 V AC y 230 V AC, y con una corriente de salida de 0,5 A.
La conexión de los sensores/actuadores se efectúa directamente en el módulo en técnica de conexión de 1, 2, 3 ó 4 conductores, opcionalmente a través de conectores COMBICON de conexión por tornillo o resorte. Las regletas de bornes individuales están codificadas para excluir introducciones incorrectas en la instalación.
Mediante el empleo de estos bornes enchufables y de conectores D-SUB para la conexión del INTERBUS, se obtiene un cableado permanente. De esta manera, en caso de fallo o de modificación, la sustituición de los módulos se realiza en pocas operaciones.
El contacto con la tierra de protección se efectúa directamente al encajar los módulos sobre el carril o en el montaje sobre una superficie.
Para la maniobra de niveles de potencial adicionales se dispone de adaptadores de maniobra adecuados.
LEDs de estado e indicaciones de diagnóstico del bus dan a conocer en todo momento el estado del aparato.
Todos los módulos pueden señalizarse individualmente en la superficie de rotulación, ampliamente dimensionada. La rotulación se efectúa manualmente, con plotter o impresor en tarjetas insertables. Se tienen a disposición, como es natural, superficies de rotulación de repuesto para todos los módulos.
Para la conversión de señales de datos de cables de cobre a fibras ópticas se dispone del conector OPTOSUB-PLUS.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2753643
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918062873
Número de tarifa arancelaria 85389091