Acoplador del bus - IBS ST 24 BKM-T - 2750154

Cabecera de bus INTERBUS-ST, 24 V DC, con conector MINI-COMBICON de 8 polos, tipo de protección IP20, compuesta por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cabeceras de bus estándar INTERBUS-ST
La cabecera de bus INTERBUS enlaza módulos de entrada/salida de una estación ST con la red de INTERBUS.
Las cabeceras de bus están equipadas con diferentes conexiones de bus, de acuerdo al medio de transmisión utilizado. Para conductores de cobre se tienen a disposición conectores D-SUB y MINI-COMBICON. Las variantes para conductor de fibra óptica están equipadas con conectores F-SMA.
Las cabeceras de bus se suministran para dos tipos de prestaciones. En una cabecera de bus se pueden accionar como máximo 4 u 8 módulos de entrada/salida.
Dentro de una estación modular INTERBUS ST, la cabecera de bus adopta las siguientes funciones:
- Renovación de las señales del bus remoto INTERBUS,
- Separación galvánica de los segmentos de bus remoto,
- Desacoplamiento del bus remoto de salida o de los módulos de entradas/salidas conectados de la red INTERBUS mediante comando de software,
- Alimentación de los módulos de entradas/salidas conectados con una tensión de alimentación separada galvánicamente mediante una fuente de alimentación integrada.

Sus ventajas

  • Conexión de cobre o de fibra óptica
  • Entradas/salidas on board adicionales
  • Derivaciones de bus remoto/local adicionales
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2750154
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DRI311 -
EAN 4017918108298
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 200,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios