Enchufe de protección contra sobretensiones - TL 8-2VA- 60AC-ST - 2749958

Ninguna imagen disponible

Protección enchufable contra sobretensiones para interfaces de señales. Montaje en regletas interrumpibles con paso de 8 mm. Varistores con control térmico, con dispositivo de separación. Conexión al potencial de tierra a través de cable con salida. Ejecución: 60 V AC.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2749958
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918899349
Número de tarifa arancelaria 85363010