Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-MS 230 VF ST - 2749903

Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2 con circuito en serie compuesto de varistor de alta potencia y descargador de arco para elemento de base VAL-MS, con control térmico, indicación óptica de defecto.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2749903
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 33 (TT-2007)
EAN 4017918272180
Número de tarifa arancelaria 85363010