Disp. de protec. contra sobretensiones de filtro CEM - CBT-4SFP-10 - 2748386

La figura muestra la variante CBT-4SFP-10/BF

Conector hembra cuádruple, con protección contra sobretensiones y filtro antiparasitario, visualización power, conector/desconector. Indicación óptica y acústica de defecto en caso de sobrecarga. Utilizable de forma específica del país en: D, A, I, NL, S, E, N, FIN

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Control óptico de operación y funcionamiento
  • Circuito de protección combinado para la absorción de sobretensiones transitorias y tensiones de ruido de alta frecuencia
  • Supervisión térmica del circuito de protección
  • Interruptor de conex./desconex. integrado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2748386
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CLC121 -
Página del catálogo Página 231 (TT_2011)
EAN 4017918104856
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 972,060 g
Número de tarifa arancelaria 85363010

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios