Acoplador del bus - IBS IL 24 BK-DSUB - 2742104

Acoplador de bus INTERBUS, conexión D-SUB, 24 V DC, sin accesorios

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

La cabecera de bus acopla una estación Inline al bus remoto INTERBUS. Esta pone a disposición las tensiones de alimentación U L y U ANA para los participantes conectados.
Características
- Conexiones de bus remoto en tecnología de cobre a través de conectores enchufables D-SUB
- Separación galvánica de los segmentos del bus remoto
- Configuración automática de la interfaz de salida como interfaz de bus remoto o interfaz de bus local
- Soporte de hasta 15 bornes conectados con derivación de bus remoto

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2742104
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 39 (AX-2007)
EAN 4017918876777
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios