Gateway AS-i - ASI MA PB XL AB - 2741710

La figura muestra la variante ASI MA PB XL

Interface AS-i para PROFIBUS DP, 62 esclavos A/B, protección IP20

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Esta gateway AS-Interface facilita la sencilla integración de una red AS-Interface en un sistema PROFIBUS DP. La gateway permite el servicio de esclavos AS-Interface con direccionamiento ampliado, y está realizada en el grado de protección IP20.

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2741710
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 183 (AX-2007)
EAN 4017918948320
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar