Dispositivo E/S descentralizado - ASI IO FL DIO 8/4/3 AB - 2741626

La figura muestra la variante ASI IO FL DIO 8/4/4

Módulo de entradas/salidas digitales AS-i, esclavos A/B, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3, 4 conductores, 3 salidas digitales 24 V DC, 2 A, técnica de conexión de 2, 3 conductores, tipo de protección IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2741626
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 303 (AX-2005)
EAN 4017918915230
Número de tarifa arancelaria 85389091