Gateway AS-i - ASI MA IB IL - 2741228

Gateway AS-Interface para Inline, protección IP20

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Esta pasarela de enlace AS-i permite la conexión de un sistema AS-i 2.1 al sistema Inline. Forma parte de una estación Inline en grado de protección IP20. Está diseñada para utilizarla con sistemas INTERBUS.
La configuración del sistema AS-i es realizada directamente en el aparato, mediante introducción de datos a través del teclado o mediante la parametrización a través del software. La integración AS-i en el sistema Inline también puede realizarse por medio del software CMD. Para la indicación de estado y el diagnóstico de fallos, la pasarela de enlace está equipada con una indicación de 7 segmentos de 3 dígitos.
La pasarela de enlace ASI MA IL IB está equipada con las características prácticas, típicas de la serie Inline:
- Cableado enchufable
- Amplias visualizaciones de diagnóstico para INTERBUS y ASI.
- Conexión automática hacia el INTERBUS mediante encaje en la estación Inline
- Fuente de alimentación automática mediante encaje en la estación Inline
- Rotulación de los puntos de embornaje con tira Zack
Como maestro AS-i, la pasarela de enlace puede operar hasta 62 esclavos AS-i según la especificación 2.1 ampliada.

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2741228
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 182 (AX-2007)
EAN 4017918818609
Número de tarifa arancelaria 85389091