Gateway AS-i - ASI MA IB PL - 2741215

Interface AS-i para bus remoto INTERBUS, 31 esclavos individuales, protección IP65, incluida parte inferior EMS

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Esta gateway AS-Interface permite la conexión de un sistema AS-i 2.0 en el INTERBUS. Es un participante de bus remoto INTERBUS con el grado de protección IP65.
La configuración del sistema AS-i es realizada directamente en el aparato, mediante introducción de datos a través del teclado o mediante la parametrización a través del software. La integración sin problemas de AS-Interface en el sistema INTERBUS se realiza por medio del software CMD. Para la indicación de estado y el diagnóstico de fallos, la gateway está equipada con una indicación de 7 segmentos de 2 dígitos.

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2741215
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 296 (AX-2005)
EAN 4017918189983
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar