Módulo Inline - IB IL 24 EDI 2-DESINA - 2740326

Borne de entradas digitales Inline, sin accesorios, 2 entradas, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 conductores, diagnóstico ampliado, alimentación de detectores resistente al cortocircuito y 2 entradas diagnóstico Desina

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Se utiliza para el registro de señales digitales.
Mediante las entradas de diagnóstico, el borne resulta especialmente adecuado para la conexión de sensores según la especificación DESINA.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2740326
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 64 (AX-2007)
EAN 4017918575298
Número de tarifa arancelaria 85389091