Módulo Inline - IB IL 24 DI 2-NPN - 2740112

La figura muestra una variante del producto -PAC incl. conector y accesorios

Borne de entradas digitales Inline, sin accesorios, 2 entradas con lógica negativa, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Se utiliza para la salida de señales digitales.

Sus ventajas

  • Conexiones para 2 sensores digitales, conmutables npn
  • Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
  • Máxima corriente de carga admisible por sensor: 250 mA
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2740112
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNI131 -
Página del catálogo Página 62 (AX_2007)
EAN 4017918570088
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 45,890 g
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar