Driver de software - CD IBS PCI SC RTX - 2737423

Excitador y documentación en CD
Incluido excitador como RTDLL, excitador de acoplamiento para el acceso paralelo a Windows y interface HLI como RTDLL, incluida documentación Online (como licencia de desarrollo)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Ya sea en la construcción de máquinas o en la construcción de instalaciones - los PCs siguen conquistando cada vez más el mundo de los controladores. A la vez, la seguridad de la aplicación y la determinística de los accesos de datos son importantes requisitos que debe cumplir el PC. Ahora, con ayuda de la ampliación en tiempo real Venturcom RTX pueden ejecutarse aplicaciones de regulación o mandos de movimientos en el PC, que requieren exigencias aumentadas respecto a la determinística y estabilidad del sistema. El entorno en tiempo real Venturcom adopta el proceso directriz en el ordenador – el sistema operativo Windows funciona en paralelo. Las tarjetas PCI soportadas integran el INTERBUS con los datos característicos ampliados (8192 puntos de datos) y el acreditado diagnóstico G4 en el entorno. 30 kbytes de NVRAM para datos remanentes y entradas directas para pulsadores/indicadores, amplían el PC y lo convierten en un auténtico sistema de mando. A tal efecto, con ayuda de compiladores C (p.ej. Visual Studio V6.0 Visual C/C++) se programa una aplicación que adopta el control de la instalación. El sistema operativo Windows se ocupa de la comunicación con el mundo exterior (sistema de control, MES, bases de datos) y de la visualización.
El software consta del driver, una sencilla interfaz de aplicación (HLI) y de un driver de acoplamiento para la comunicación entre el mundo de Windows y el entorno Venturcom. Se trata de una licencia de desarrollo ilimitada.
Las licencias necesarias de tiempo de utilización para la ampliación en tiempo real deben pedirse por separado al fabricante Venturcom (www.vci.com).
Adicionalmente, se dispone de drivers de otros proveedores para otros sistemas operativos (Linux, QNX, etc.) o controladores basados en IEC 61131 (Klöpper & Wiege, 3S, etc.).

Datos mercantiles

Clave de pedido 2737423
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918974329
Número de tarifa arancelaria 49111010