Dispositivo E/S descentralizado - FLM DI 16 M12 - 2736835

El equipo de bus local tiene entradas digitales. Funciones: 16 entradas digitales, tiempo de filtro 3 ms, conmutable 500 KBd / 2 MBd, diagnóstico exacto por canal, protección contra cortocircuitos y sobrecarga, corriente nominal de 1,2 A, técnica de conexión rápida M12

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Suministro flexible de la alimentación de tensión
  • Indicaciones de diagnóstico y de estado
  • Bloqueo rápido SPEEDCON
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga
  • Conexión de paso mediante conector enchufable M12

Datos mercantiles

Clave de pedido 2736835
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DRI431 -
EAN 4046356135542
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 310,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen CN (China)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios