Dispositivo E/S descentralizado - FLS CO M12 DI 8 M12 - 2736097

El equipo Stand-Alone para CANopen® tiene 8 entradas digitales. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga. La corriente nominal del aparato es de 600 mA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El módulo se utiliza para el registro de señales digitales.

Sus ventajas

  • Suministro flexible de la alimentación de tensión
  • Indicaciones de diagnóstico y de estado
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga
  • Bloqueo rápido SPEEDCON
  • Conexión de paso mediante conector enchufable M12
  • Interruptores codificadores de direcciones de acceso directo
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2736097
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNI4A3 -
EAN 4017918904562
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 310,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar