Dispositivo E/S descentralizado - FLS DN M12 DI 8 M12 - 2736068

El equipo Stand-Alone para DeviceNet™ tiene 8 entradas digitales. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga. La corriente nominal del aparato es de 600 mA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Suministro flexible de la alimentación de tensión
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga
  • Bloqueo rápido SPEEDCON
  • Indicaciones de diagnóstico y de estado
  • Conexión de paso mediante conector enchufable M12
  • Interruptores codificadores de direcciones de acceso directo
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2736068
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNI4A4 -
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 310,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar