Dispositivo E/S descentralizado - FLS DN M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736042

El equipo Stand-Alone para DeviceNet™ tiene 4 entradas digitales y 4 salidas digitales, cargable cada una con 2 A. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga.

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Suministro flexible de la alimentación de tensión
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga
  • Indicaciones de diagnóstico y de estado
  • Bloqueo rápido SPEEDCON
  • Conexión de paso mediante conector enchufable M12
  • Interruptores codificadores de direcciones de acceso directo
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2736042
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 270 (C-8-2015)
EAN 4017918899608
Número de tarifa arancelaria 85176200

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Digital Factory

Comience ahora la digitalización de su producción con Phoenix Contact.

Digital Factory
La Factoría Digitalizada

Reciba nuestras comunicaciones

Necesitamos su permiso para enviarle información

Boletín informativo
Más información
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios