Dispositivo E/S descentralizado - FLS IB M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736026

El equipo Stand-Alone para INTERBUS tiene 4 entradas digitales y 4 salidas digitales, cargable cada una con 2 A. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El módulo se utiliza para el registro y la salida de señales digitales.

Sus ventajas

  • Suministro flexible de la alimentación de tensión
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga
  • Bloqueo rápido SPEEDCON
  • Indicaciones de diagnóstico y de estado
  • Conexión de paso mediante conector enchufable M12
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2736026
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNI4A1 -
Página del catálogo Página 236 (C_6_2017)
EAN 4017918899646
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 340,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200