Dispositivo E/S descentralizado - IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK-2MBD - 2734905

Equipo de entradas/salidas digitales para INTERBUS; técnica de fibra óptica con 2 Mbaudios, ocho entradas (24 V DC), cinco salidas de relé (12 V AC hasta 440 V AC, máx. 2 A), conexión de sensor a través de conectores hembra M12 de 5 polos, robusta carcasa metálica, grado de protección IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Robusta carcasa de metal
  • Amplias funciones de diagnóstico
  • Conector enchufable Ruggedline para INTERBUS con fibra óptica y tensión de alimentación
  • Conector enchufable COMBICON para salidas de relé
  • Conector enchufable M12 para entradas digitales
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2734905
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 330 (C-8-2013)
EAN 4017918948351
Número de tarifa arancelaria 85389091