Módulo E/S - IB ST 24 BAI 2/SF-2MBD - 2733058

Módulo de entradas analógicas INTERBUS-ST, 2 entradas, 0 hasta 20 mA, 4 hasta 20 mA, 0 hasta 10 V, grado de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular, velocidad de transmisión 2 Mbit/s

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2733058
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918570132
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar