Convertidor de fibra óptica - IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC-2MBD - 2731458

Convertidor de fibra óptica INTERBUS para la conversión de la interfaz Remote-OUT a fibra óptica, regulación de la potencia óptica de emisión, velocidad de transmisión de 2 Mbaudios, salida de fibra óptica a la derecha

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Los módulos IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC (-500KBD y -2MBD) convierten la interfaz remota INTERBUS a fibra de polímero.
A través de este convertidor puede equiparse una tarjeta controladora INTERBUS con una interfaz de fibra óptica. A diferencia de otros convertidores, esta interfaz es capaz de regular automáticamente la potencia de emisión óptica y de diagnosticar mejor el sistema de bus (diagnóstico de trayecto óptico).
El convertidor es un participante de bus, ya que está equipado con un chip para protocolo (OPC) INTERBUS.

Sus ventajas

  • Convertidor para fibra óptica INTERBUS
  • Velocidad de transmisión de 2 MBaud

Datos mercantiles

Clave de pedido 2731458
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DREDDA -
EAN 4017918411923
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 47,740 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios