Borne de derivación - IBS IL 24 RB-T - 2727941

Borne de derivación INTERBUS, sin accesorios, con derivación de bus remoto, 24 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Con esta cabecera de bus Inline se puede abrir una derivación de bus remoto directamente desde una estación Inline.
De esta manera se puede ampliar la red INTERBUS con otros niveles del sistema. En total pueden operarse hasta 15 niveles en la red.
La conexión de la derivación de bus remoto de salida se efectúa por medio del conector apantallado Inline. Para esta conexión se utiliza el cable de cobre INTERBUS estándar.
Los bornes pueden señalizarse con las superficies de rotulación abatibles. Las casillas están equipadas con tarjetas encajables que pueden rotularse individualmente conforme a la aplicación. Para la señalización de los puntos de embornaje se dispone además de la tira Zack ZB-FM-6...

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2727941
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 42 (AX-2007)
EAN 4017918185589
Número de tarifa arancelaria 85389091