Módulo E/S - IB ST ZF 24 BDO 16/3-500 - 2724915

Módulo de salidas digitales INTERBUS-ST, 16 salidas, 24 V DC, 250 mA, técnica de conexión de 3 conductores, tipo de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por resorte y electrónica modular

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Módulos de salidas digitales estándar INTERBUS-ST
Los módulos de salidas digitales INTERBUS se han dimensionado para la conexión de actuadores digitales, tales como válvulas electromagnéticas, contactores o indicadores luminosos.
Además de los módulos estándar IB ST 24 BDO ..., el programa es completado por unos módulos con funcionalidad ampliada.
Los módulos estándar cubren con su contenido funcional, la mayor parte de las aplicaciones. Además, algunos módulos ofrecen funcionalidades electrónicas adicionales, como:
- Disposición de los canales de salida en hasta cuatro grupos separados galvánicamente,
- Protección electrónica contra cortocircuito separada para cada canal de salida,
- Corriente de salida más alta, que se necesitan en aplicaciones individuales.
Ambas líneas de productos ofrecen todas las ventajas típicas de maniobra del INTERBUS-ST como, p.ej. la técnica de conexión multiconductor o la electrónica enchufable del módulo.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2724915
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918153816
Número de tarifa arancelaria 85389091