Parte inferior de la carcasa - ME 45 UT TBUS BU - 2713997
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 45,2 mm, altura: 99 mm, profundidad: 107,3 mm, color: azul (5015), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 5
"$pageName" en