Caja para electrónica - ME MAX 35 G U-U1 KMGY - 2713528

Carcasa completa sin rendijas de ventilación, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 35 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 2713528
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHABA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 687 (C_1_2013)
EAN 4017918936099
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 65,086 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar