Panel de texto - TP 420 IB - 2712024

Panel de texto, unidad de operación con esclavo INTERBUS, grado de protección IP65 (lado frontal)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

La nueva familia de innovadores paneles de texto marca referencias, cuando se trata de conceptos flexibles de operación y visualización para la automatización. Los paneles de texto de PHOENIX CONTACT son potentes, económicos, compactos y robustos. Todos los aparatos de la familia ofrecen al operador un "Look & Feel" unificado. Los paneles de texto de PHOENIX CONTACT con formatos de visualización de 4 hasta 16 líneas para 20 y 40 caracteres por línea y manejo a través de teclado de membrana, satisfacen las más diferentes exigencias referentes a la comodidad de manejo y el tamaño de visualización.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2712024
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918811341
Número de tarifa arancelaria 84714100