Elektronikgehäuse - ME 17,5 UTG RD - 2709969

Einbaugehäuse, Länge: 99 mm, ohne Lüftungsschlitze, Unterteil, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: rot, Breite: 17,5 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: -

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril
  • Gran superficie para los componentes
  • Construcción estrecha con un alto número de polos
  • Superficies profundas para etiquetas
  • Geom. placas circ. impr. igual p. todas anchuras y versiones
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Montaje rápido sobre carril simétrico según EN 60715
  • Señalización de material y piezas impresa en la carcasa (capacidad de reciclaje)
  • Ahorro de costes gracias a la fabricación sencilla del aparato
  • Conexión BUS integrada en la carcasa de manera opcional, para el enlace opcional en paralelo o en serie
  • Cerrojo-pie metálico
  • Extracción parcial del sistema electrónico
  • Contacto funcional de tierra integrado en la parte inferior de la carcasa (CEM)

Datos mercantiles

Clave de pedido 2709969
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHAAA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4017918888428
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 41,710 g
Número de tarifa arancelaria 85472000