Convertidor de fibra óptica - PSI-MOS-RS422/FO1300 E - 2708575

Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para RS-422/RS-485 de 4 hilos/INTERBUS de hasta 2 Mbits/s, equipo terminal con una interfaz de fibra óptica (SC-Duplex), 1300 nm, para cable de fibra de vidrio

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Distribución paso de tensión de alimentación por conectores para carriles simétricos
  • Conexiones enchufables con borne de tornillo COMBICON
  • Posibilidad alimentación de tensión redundante con fuente alim. sistema opcional
  • Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces (INTERBUS//puertos fibra óptica//alimentación//conector para carriles)
  • Homologado para el empleo en la zona 2
  • Contacto conmut. libre de potencial para señaliz. avanzada alarma en trayectos fibra óptica críticos
  • Diagnóstico óptico integrado para control permanente de trayectos de fibra óptica
  • Detección automática de todas las vel. transmisión datos hasta 2 Mbits/s
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2708575
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNC216 -
EAN 4046356176293
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 190,680 g
Número de tarifa arancelaria 85176200