Convertidor de fibra óptica - PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - 2708096

Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, para DeviceNet™, CAN, CANopen® hasta 800 kBit/s, módulo de ampliación/redundancia, interfaces: 1 x fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cables PCF/de fibra de vidrio (multimodo)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Vel. transm. hasta 800 kbits/s, ajuste con interruptor DIP
  • Homologado para el empleo en la zona 2
  • Interfaz fibra óptica intrínsecamente segura (Ex op is) para conex. directa a equipos en la z. 1
  • Diagnóstico óptico integrado para control permanente de trayectos de fibra óptica
  • Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces (DeviceNet//puertos fibra óptica//alimentación//placa post.)
  • Resistencia terminal bus con conex. interna integrada
  • Placa posterior integrada para distribución paso de tensión alimentación y señales datos
  • Conexiones enchufables con borne de tornillo COMBICON
  • Contacto conmut. libre de potencial en módulo base para señaliz. avanzada alarma en trayectos fibra óptica críticos
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2708096
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNC213 -
EAN 4017918943219
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 107,980 g
Número de tarifa arancelaria 85176200