Caja para electrónica - ME 17,5 OT-MSTBO GN S33 - 2707893

Ninguna imagen disponible

Parte superior, Parte superior, color: verde, anchura: 17,5 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Contactos de oro para la transmisión de datos y la alimentación de energía (125 V, 8 A)
  • Al extraer un aparato de la interconexión, la cadena de señales no se interrumpe– Alimentación mediante conector MINI COMBICON estándar
  • Conector ME...TBUS con 5 contactos paralelos que se puede encajar en un carril simétrico para ahorrar espacio

Datos mercantiles

Clave de pedido 2707893
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHAAD -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4017918905774
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,400 g
Número de tarifa arancelaria 85472000