Cubierta - UM A/U-N 73 S15 - 2707181

Ninguna imagen disponible

Cajas de perfil extruido, Cubierta, color: transparente, Nota: longitud máx. de la cubierta = longitud de la placa de circuito impreso - 19 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Longitud exacta de la carcasa, ya que se ha cortado con una precisión milimétrica
  • Integración sin problemas de sistemas electrónicos grandes mediante un diseño abierto
  • Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
  • Elevada flexibilidad mediante tapas de libre posicionamiento

Datos mercantiles

Clave de pedido 2707181
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHDBZ -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4017918896232
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 53,600 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios