Caja para electrónica - ME 22,5 UTG RD - 2706438

Carcasa, longitud: 99 mm, sin rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: sin conector de bus, color: rojo, anchura: 22,5 mm, número de polos conector transversal: no relevante

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2706438
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHAAA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4017918729974
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 38,000 g
Número de tarifa arancelaria 85472000