Parte inferior de la carcasa - ME 45 UTG YE - 2706108
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, diseño alto, sin rendijas de ventilación, anchura: 45,2 mm, altura: 99 mm, profundidad: 107,3 mm, color: amarillo (1018), puenteado transversal: sin conector de bus, número de polos conector transversal: no relevante
"$pageName" en