Relés de acoplamiento - IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - 2702971

Relé de acoplamiento SIL enchufable como accesorio de entrada/salida para módulo de zócalo VIP, aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, Safe-State-Off, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, 1 circuito de acuse de recibo, filtro de impulsos de prueba

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Hasta SIL 3 según IEC 61508
  • Contactos conducción forzada según EN 50205
  • Sencillo Proof Test según IEC 61508 a través de contacto de aviso integrado
  • Prueba funcional sencilla según IEC 61508
  • Larga vida útil mediante filtrado de impulsos de prueba del mando
  • 1 circuito de disparo, 1 circuito de intensidad de diagnóstico
  • Acopla señales de salida digitales de mandos a prueba de fallos en la periferia (válvulas, etc.) para la separación galvánica y el ajuste de la potencia
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702971
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNA172 -
EAN 4055626510941
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 51,124 g
Número de tarifa arancelaria 85364900

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios