Lámpara LED para armario de control - L-PLD E 400 W 500/RW - 2702897

La figura muestra artículos comparables de Phoenix Contact

Lámpara LED para armario de control, 24 V DC, índice de protection IP20, temperatura de color 5000 K, longitud 500 mm, giratoria, conmutable en serie, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702897
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNL232 -
EAN 4043961116201
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 288,100 g