Convertidor de interfaces - GW MODBUS TCP/ASCII 1E/2DB9 - 2702769

GW MODBUS TCP/ASCII... convierte cadenas serie de caracteres RAW o ASCII en registros Modbus. Comprende una conexión RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702769
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNC323 -
Página del catálogo Página 343 (C_6_2017)
EAN 4055626339375
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 125,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen US (Estados Unidos)