Módulo E/S - NI-AXL F AI4 U 1H - 2702745

La figura muestra artículos comparables de Phoenix Contact

Remote I/O, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, técnica de conexión: 4 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protection: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Remote I/O

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • 4 canales de entrada bipolares analógicos para la conexión de señales de tensión
  • Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
  • Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Exploración simultánea de todos los canales mediante Simultaneous Sampling
  • Alta atenuación de diafonía entre los canales
    a través de rutas de señal separadas
  • Particularmente robusto frente a interferencias
    electromagnéticas
  • Placa de características guardada
  • Indicaciones de diagnóstico y estado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702745
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNI24X -
EAN 4055626343921
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 197,100 g
Número de tarifa arancelaria 85176200