Módulo E/S - NI-AXL F DO16/3 2F - 2702742

La figura muestra artículos comparables de Phoenix Contact

Remote I/O, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protection: IP20

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • 16 salidas digitales
  • 24 V DC, 500 mA
  • Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
  • Tiempo de actualización mínimo 100 μs
  • Placa de características guardada
  • Indicaciones de diagnóstico y estado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702742
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNI23X -
EAN 4055626343594
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 234,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar