Relés de acoplamiento - PSR-PS23-1NO-1NC-24VDC-SC - 2702663

Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, 1 circuito de acuse de recibo, aplicaciones Safe-State-Off, filtro de impulsos de prueba, borne de tornillo fijo

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Apto para aplicaciones de alta y baja demanda hasta SIL 3 según IEC 61508, IEC 61511 y EN 50156
  • Contactos conducción forzada según EN 50205
  • Prueba funcional sencilla según IEC 61508
  • Ancho reducido de la carcasa de solo 6,8 mm
  • Larga vida útil mediante filtrado de impulsos de prueba del mando
  • Filtro de impulsos de prueba DCS integrado
  • 1 circuito de disparo, 1 circuito de intensidad de diagnóstico
  • Protección contra corrosión con la pintura de protección de la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702663
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNA172 -
EAN 4055626280233
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 70,162 g
Número de tarifa arancelaria 85364900

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios