Relés de acoplamiento - PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC - 2702522

Relé de acoplamiento para la separación galvánica y la adaptación de potencia para aplicaciones SIL 3 F&G, baja demanda, diagnóstico de carga en el estado Off y On sobre rotura de cable y cortocircuito, 1 circuito de disparo, filtro de impulsos de prueba, borne de tornillo enchufable, ancho 17,5 mm

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Apto para aplicaciones de baja demanda hasta SIL 3 según IEC 61508, IEC 61511 y EN 50156
  • Monitorización de fugas de tierra
  • Diagnóstico configurable de los estados Off y On
  • Señalización activa de fallos a través de A1 en DO
  • Filtro de impulsos de prueba DCS integrado
  • 1 circuito de disparo, 1 circuito de señalización
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702522
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNA182 -
EAN 4055626283388
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 147,480 g
Número de tarifa arancelaria 85364190

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios