Módulo E/S - R-AXL F AI2 AO2 1H - 2702427

Ninguna imagen disponible

IndraControl S20, Módulo de entrada/salida analógica, Entradas analógicas: 2 (Entradas diferenciales, tensión o corriente individualmente seleccionable), 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, técnica de conexión: 2 conductores (apantallados), Salidas analógicas: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, técnica de conexión: 2 conductores (apantallados, trenzados por pares), velocidad de transmisión en el bus local 100 MBit/s, índice de protection IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores S20

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • 2 canales de entrada diferenciales analógicos
  • Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
  • Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • 2 salidas analógicas
  • Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor
  • Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Actualización de datos de proceso < 150 μs
  • Placa de características guardada
  • Indicaciones de diagnóstico y estado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702427
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNI24X -
EAN 4055626186658
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 194,040 g

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar