Relé de seguridad - PSR-SCP-24UC/ESL4/3X1/1X2/B-MO - 2702362

La figura muestra artículos con el logotipo de Phoenix Contact

Relé de seguridad para control de parada de emergencia, puerta de protección y barrera fotoeléctrica hasta SIL 3 o cat. 4, PL e según EN ISO 13849, de uno o dos canales , 3 circuitos de disparo, tensión nominal de entrada 24 V AC/DC, bornes de tornillo enchufables

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Activación monitorizada manual y automáticamente
  • Hasta Cat.4/PL e conforme a ISO 13849-1, SILCL 3 conforme a IEC 62061, SIL 3 conforme a IEC 61508
  • Tres circuitos de disparo y un circuito de señalización
  • Activación de uno o dos canales
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702362
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNA11X -
EAN 4055626140049
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85371098

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar