Módulo E/S - E-AXL F DI16/1 1H - 2702166

Ninguna imagen disponible

E°XBM, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 16, 24 V DC, técnica de conexión: 1 conductor, velocidad de transmisión en el bus local 100 MBit/s, índice de protection IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Remote I/O

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • 16 entradas digitales según EN 61131‑2 modelo 1 y modelo 3
  • 24 V DC, 2,4 mA
  • Conexión de los sensores en técnica de 1 conductor
  • Tiempo de actualización mínimo 100 μs
  • Tiempos de filtros ajustables en tres niveles: < 100 µs, 1000 µs o 3000 µs
  • Máxima frecuencia de entrada: 5 kHz
  • Placa de características guardada
  • Indicaciones de diagnóstico y estado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702166
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNI23X -
EAN 4055626005119
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 133,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar