Acoplador del bus - R-AXL F BK PN - 2702082

IndraControl S20, Acoplador de bus, PROFINET, Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protection: IP20, incluidos módulo base de bus y conector S20

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El acoplador de bus es el nexo de unión entre una red PROFINET y el sistema Axioline F.
Con ayuda del acoplador de bus podrá conectar hasta 63 participantes Axioline F a un sistema Ethernet existente.

Sus ventajas

  • Se pueden conectar hasta otros 63 participantes bus Axioline
  • Soporte PROFIsafe
  • 2 conexiones RJ45
  • BootP y DHCP
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Firmware actualizable
  • Tiempo de exploración típico del bus local Axioline F aprox. 10 μs
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702082
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DREBAD -
EAN 4055626005270
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 219,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091