Módulo E/S - R-AXL F AI4 U 1H - 2702056

IndraControl S20, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: ( Entradas diferenciales, tensión), 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, técnica de conexión: 2, 3, 4 conductores (apantallados), velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protection: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores S20

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • 4 canales de entrada bipolares analógicos para la conexión de señales de tensión
  • Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
  • Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Exploración simultánea de todos los canales mediante Simultaneous Sampling
  • Alta atenuación de diafonía entre los canales
    a través de rutas de señal separadas
  • Particularmente robusto frente a interferencias
    electromagnéticas
  • Placa de características guardada
  • Indicaciones de diagnóstico y estado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2702056
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNI24X -
EAN 4046356951685
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 196,600 g
Número de tarifa arancelaria 85389091