Lámparas de máquina LED - PLD M 360 W-50 695 - 2701691

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, índice de protection IP67, ángulo de emisión 50 °, temperatura de color 5000 K, longitud 695 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo de lámpara: Aluminio anodizado, Cubierta para lámparas: Acrílico satinado, conmutable en serie, Atenuación, Modo de rayo, resistente contra refrigerantes y lubricantes, inclusive accesorios de montaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Las lámparas LED están previstas para la iluminación dentro de o en las máquinas. Con conductores de sensores/actuadores M12 se pueden conmutar varias lámparas de forma sucesiva y mediante la interfaz de las lámparas conectarlas, desconectarlas, atenuarlas de forma continua, así como operarlas en modo flash. La óptica integrada de alta calidad evita de este modo un deslumbramiento del operario de las máquinas.

Sus ventajas

  • Iluminación homogénea y antideslumbrante gracias a su innovadora óptica
  • Iluminación enfocada mediante un ángulo de dispersión de 50°
  • El cristal de seguridad laminado permite el uso en entornos con posible solicitación mecánica
  • Dos entradas PWM para atenuación y modo flash
  • Mensaje de fallo a través de salida digital
  • Protección contra inversión de polaridad, para tensión de alimentación elevada y exceso de temperatura
  • Conmutable en serie por conductores de sensores/actuadores con bloqueo rápido M12 SPEEDCON
  • Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 50 000 h de vida útil LED

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701691
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNL223 -
EAN 4046356783330
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.000,000 g
Número de tarifa arancelaria 94054099