Terminal de aparato - GE 35/2-BA BU - 2701571

La ilustración muestra artículos parecidos

Terminal de aparato, tensión nominal: 630 V, corriente nominal: 150 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, sección:0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, anchura: 34,75 mm, altura: 44,9 mm, color: azul, clase de montaje: atornillado directo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2701571
Unidad de embalaje 15 pcs
Clave de venta BE1265 -
Cantidad de pedido mínima 15 pcs
EAN 4046356182393
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 148,660 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)